Produktmerkmale
Merkmale
- Anschlussdose mit (2) M12, 5-poligen Steckern auf der Master- und Werkzeugseite.
- 4 Ampere/250VAC Kapazität.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 Ampere/250VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.25 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.20 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-RJ219 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RJ219-M | 4amp/250VAC Elektrisches Modul mit Verteilerdose mit (2) M12, 5-poligen Steckern – Master |
| 9120-RJ219-T | 4amp/250VAC Elektrisches Modul mit Verteilerdose mit (2) M12, 5-poligen Steckern – Werkzeug |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-RJ219-M
- 9120-RJ219-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RJ219-M | Elektrisches Modul mit Anschlussdose mit (2) M12, 5-Pin-Steckern |
|
|
9120-RJ219-T | Elektrisches Modul mit Anschlussdose mit (2) M12, 5-Pin-Steckern |
|