Elektrische Module

Elektrische Module: RK17

Elektrische Module: RK17

Elektrisches Modul mit 17-poligem Durchgang, 3 Amp/125VAC, 17-poliger M23-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RK17
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 17 Diskreter Signaldurchgang.
  • Turck M23, 17-poliger Stecker.
  • 3 Ampere/125VAC.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 3 Ampere/125VAC
Master-Seite Gewicht 0.24 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.20 kg
Anzahl der Pins insgesamt 17
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-RK17 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RK17-M Elektrisches Modul mit 17-poligem Durchgang, 3 Ampere/250VAC, 17-poliger M23-Stecker – Hauptseite
9120-RK17-T Elektrisches Modul mit 17-poligem Durchgang, 3 Ampere/250VAC, 17-poliger M23-Anschluss – Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RK17-M Elektrisches Modul mit 17-poligem Durchgangsstecker, 3 Amp/125VAC, 17-poliger M23-Stecker – Masterseite
Werkzeugständer 9120-RK17-T Elektrisches Modul mit 17-poligem Durchgang, 3 Amp/125VAC, 17-poliger M23-Stecker – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…