Elektrische Module

Elektrische Module: RK19

Elektrische Module: RK19

RK19 Elektrisches Modul mit M23, 19-poliger Stecker, 3 Ampere/150 VAC

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RK19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19-poliger Durchgangsstecker.
  • 19-poliger M23-Anschluss.
  • 3 Ampere/150 VAC Kapazität.
  • M23-Stecker.
  • No-Touch-Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
  • Rechtwinklige Sensorkabelversion verfügbar (RK19R Master).

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 3 Ampere/150 VAC
Master Seite Gewicht 0.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.19 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-RK19 Zeichnungen Englisch
9630-20-RK19RM RK19T Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RK19-T RK19 Elektrisches Werkzeugmodul, M23, 19-poliger Stecker, 3 Ampere/150 VAC
9120-RK19-M RK19 Elektrisches Hauptmodul, M23, 19-poliger Stecker, 3 Ampere/150 VAC
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RK19-M RK19 Elektrisches Modul mit M23, 19-poliger Stecker, 3 Ampere/150 VAC
Werkzeugständer 9120-RK19R-M Elektrisches Modul mit M23, 19-poligem Steckverbinder und Ver-/Entriegelungskabeln – Masterseite
Werkzeugständer 9120-RK19-T RK19 Elektrisches Modul mit M23, 19-poliger Stecker, 3 Ampere/150 VAC

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…