Produktmerkmale
Merkmale
- High-Power-Durchgang
- M12 5-Pin L-codierter Stecker
- Fingersichere Kontakte auf der Master-Seite
- Flexible Dichtung für Wasserbeständigkeit beim Kuppeln
- Kompatibel mit einer breiten Palette von Werkzeugwechsler-Modellen
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 63 V/16A |
| Master Seite Gewicht | 0.18 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.16 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| RL5 Modul Kundenzeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RL5-T | 5-Pin High Power R-style Modul mit L-codiertem Stecker – Werkzeugseite |
| 9120-RL5-M | 5-Pin High Power R-Style Modul mit L-codiertem Stecker – Master-Seite |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-RL5-M
- 9120-RL5-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RL5-M | Elektrisches Hochleistungsmodul mit 5-poligem, M12 L-kodiertem Stecker für bis zu 63V/16A. |
|
|
9120-RL5-T | Elektrisches Hochleistungsmodul mit 5-poligem, M12 L-kodiertem Stecker für bis zu 63V/16A. |
|