Produktmerkmale
Merkmale
- 10-polig (5 Durchgangsbuchsen).
- 13 Ampere, 30VDC Kapazität.
- Stromanschluss – Phoenix Contact, 5-poliger Stecker.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 13 Ampere/30VDC |
| Master Seite Gewicht | 0.29 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.24 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 10 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-RN5 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RN5-T | RN5 Werkzeugmodul |
| 9120-RN5-M | RN5 Master, R-Style Power Modul |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-RN5-M
- 9120-RN5-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RN5-M | R-Style Power Modul, 13 Ampere/30 VDC – Hauptseite |
|
|
9120-RN5-T | R-Style Power Modul, 13 Ampere/30 VDC – Werkzeugseite |
|