Werkzeugwechsler-Module

Elektrische Module: SF19

Elektrische Module: SF19

19-poliges, 3-Ampere/125 VAC-Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  SF19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Aluminiumgehäuse
  • Vergoldete Köpfe an Federstiften
  • Vergoldete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.

Materialien

  • 19 Stifte.
  • Belastbarkeit: 3 A/125 VAC.
  • Axialstecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Option „Tool-ID“ auf der Werkzeugseite.
  • Kompatibel mit den Modulen GF19, RF19, SF19, SF14 oder SF0.
Specification Value
Elektrische Nennleistung 3 A/125 V Wechselstrom
Seitliches Gewicht des Masters
Gewicht auf der Werkzeugseite
Gesamtzahl der Pins 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-SF19M RF19T (Blatt 1 von 2) Zeichnungen Englisch
9630-20-SF19M RF19T (Blatt 2 von 2) Zeichnungen Englisch
9630-20-SF19M RF19T Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-SF19-T Elektrisches Modul SF19-Pin, 3 A/125 VAC, mit M16-Stecker – Werkzeugseite
9120-SF19-M Elektrisches Modul SF19-Pin, 3 A/125 VAC, mit M16-Stecker – Master-Seite
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-SF14-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnelltrennkupplung
Werkzeugständer 9120-SF19-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-SF19-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…