Produktmerkmale
Merkmale
- Einleitungs-Durchgangsmodul mit SHV-Anschlüssen.
- Führt ein einzelnes Koaxialkabel vom Roboter zum Werkzeug.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
- Aluminium-Gehäuse
- Teflon®-Dielektrikum
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/2000VAC, 30kHz |
| Master-Seite Gewicht | 0.21 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.17 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 1 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| Ultraschall-Koaxialmodul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-X7C-T | X7C-T – Koaxialwerkzeug-Leistungsmodul mit SHV-Anschlüssen (zur Verwendung mit Branson-Ultraschallschweißgeräten) |
| 9120-X7C-M | X7C-M – Koax-Master-Leistungsmodul mit SHV-Steckern (zur Verwendung mit Branson-Ultraschallschweißgeräten) |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-X7C-M
- 9120-X7C-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7C-M | Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Anschluss |
|
|
9120-X7C-T | Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Anschluss |
|