Produktmerkmale
Merkmale
- Vier (4) einpolige Durchgangsmodule mit BNC-Anschlüssen.
- Führt mehrere Koaxialkabel vom Roboter zum Werkzeug.
- Gehäuse mit J16-Montagemuster.
- HINWEIS: Kann Luftanschlüsse blockieren (QC-40 und QC-41).
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
- Aluminium-Gehäuse
- Weißes Delrin®-Dielektrikum
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | |
| Master-Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-X7E | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-X7E-M | cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16 montierbar – Masterseite |
| 9120-X7E-T | cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16 montierbar – Werkzeugseite |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-X7E-M
- 9120-X7E-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7E-M | cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16-Montagemuster – Masterseite |
|
|
9120-X7E-T | cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16-Montagemuster – Werkzeugseite |
|