Produktmerkmale
Merkmale
- Hochspannungs-Durchgangsmodul mit Lemo-Push-Pull-Steckern sowohl am Master als auch am Tool.
- Entwickelt für Ultraschallschweißanwendungen.
- Isolierter Stecker vom Gehäuse.
- 4 A/1,4 kV max.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
- Aluminium- und Delrin-Gehäuse
- Teflon®-Dielektrikum
- Nitril-Dichtungen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 A/1,4 kV max. |
| Master Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-X7GLA-T | Hochspannungswerkzeugmodul mit Lemo-Kupplung für Ultraschallschweißanwendungen |
| 9120-X7GL-M | Master-Ultraschallmodul mit isoliertem SHV-Anschluss |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-X7GL-M
- 9120-X7GL-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7GL-M | Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, isolierter SHV-Anschluss |
|
|
9120-X7GL-T | Hochspannungsmodul mit Lemo-Stecker für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Stecker, isoliert von der Robotermasse – Werkzeugmodul |
|