Elektrische Module

Elektrische Module: XG7GL

Elektrische Module: XG7GL

Ultraschallmodul mit Lemo-Anschluss für Ultraschallschweißanwendungen, angepasst an das Schwenkgehäuse der G-Serie

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  XG7GL
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Master und Tool verwenden drehbare G-Style-Gehäuse.
  • Lemo-Hochspannungsstecker an Master und Tool.
  • Gleicher Pin-Block wie beim XG7G (d.h. Mittelleiter mit federvorgespanntem Abschirmring)

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Aluminium-Gehäuse
  • Teflon®-Dielektrikum
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Leistung 4 A, 1,4 kV max
Master Seite Gewicht 0.13 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.12 kg
Anzahl der Pins insgesamt 1
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-XG7GL Zeichnungen Englisch
9630-20-XG7GLM XG7GLAT Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-XG7GLA-T Ultraschallmodul mit Lemo-Anschluss für Ultraschallschweißanwendungen, angepasst an das Schwenkgehäuse der G-Serie
Werkzeugständer 9120-XG7GL-M Ultraschallmodul mit Lemo-Anschluss für Ultraschallschweißanwendungen, angepasst an das Schwenkgehäuse der G-Serie
Werkzeugständer 9120-XG7GL-T Ultraschallmodul mit Lemo-Männchenanschluss für Ultraschallschweißanwendungen, angepasst an das Schwenkgehäuse der G-Serie – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…