Produktmerkmale
Merkmale
- CV14 Sicherheits- und Kontrollmodul, kompatibel mit QC-29 bis QC-110 Werkzeugwechslern.
- Die Sicherheit ist eingebaut. Die Werkzeugständerverriegelung (TSI) schützt vor versehentlichem Abkoppeln.
- Integriertes Pneumatikventil, Luftanschlüsse und Luftschläuche zum Ver- und Entriegeln sind für eine einfache Integration enthalten.
- Tool-ID zur Überprüfung der Endeffektoren, bis zu 16 Werkzeuge.
- 19-poliger M16-Stecker für die Überwachung des Werkzeugwechslers und die Durchleitung von Strom und Signalen.
- Einfach zu bedienende LEDs zeigen den Status des Werkzeugwechslers an.
- „Verdrahtetes“ Modul für den direkten Anschluss an Ver-/Entriegelungssensoren am Werkzeugwechsler.
- Lichtbogenschutz (patentiert) zum Schutz der elektrischen Kontakte für eine längere Lebensdauer
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Nitril-Dichtungen
- Delrin-Stiftblock
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Eingang – 24V (+20%/-10%) / 4A Ersatz-Pass-Through-Signale – <50V / 3A Werkzeug-ID – 30V / 100mA |
| Master-Seite Gewicht | 0.28 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.20 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 19 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 48,9 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| CV14NRx Master CV10N Werkzeug Kundenzeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| CV14NWx Master CV10N Werkzeug Kundenzeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| CV14PRx Master CV10P Werkzeug Kundenzeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| CV14PWx Master CV10P Werkzeug Kundenzeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| CV14PWx Steuer- und Signalmodul Handbuch | Handbücher | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-CV14NRR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite |
| 9120-CV14PWE-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14NRE-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14PRN-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14NWN-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14PRE-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Verschraubungen, Masterseite |
| 9120-CV14NRM-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14PWN-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14NWR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite |
| 9120-CV14NRN-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse – Masterseite |
| 9120-CV14NWE-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14PRR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite |
| 9120-CV14PRM-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite |
| 9120-CV14PWR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 3405-1230003-01
- 8600-440N-S32023-01
- 3405-2230007-01
- 8600-440N-S32023-01-M12-1.04
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
3405-1230003-01 | Fitting, gerade, 1/8UniX4mm Rohr |
|
|
8600-440N-S32023-01 | AB S22 Sipha Sensor/S20 Transponder Paar, 3m Kabel, Pigtail Ende |
|
|
3405-2230007-01 | Verschraubung, Winkel, 1/8Uni -oring x 5/32 (4mm) Rohr |
|
|
8600-440N-S32023-01-M12-1.04 | Sipha 440N-S32023 Sensor und Aktor mit 1,04 Meter langem, umspritztem Kabel mit Turck 5-Pin Male A-Coded M12 Stecker. |
|
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-CV10N-T
- 9120-CV10P-T
- 9120-CV14NRE-M
- 9120-CV14NRM-M
- 9120-CV14NRN-M
- 9120-CV14NRR-M
- 9120-CV14NWE-M
- 9120-CV14NWN-M
- 9120-CV14NWR-M
- 9120-CV14PRE-M
- 9120-CV14PRM-M
- 9120-CV14PRN-M
- 9120-CV14PRR-M
- 9120-CV14PWE-M
- 9120-CV14PWN-M
- 9120-CV14PWR-M
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-CV10N-T | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV10P-T | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14NRE-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14NRM-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14NRN-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14NRR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite |
|
|
9120-CV14NWE-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14NWN-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14NWR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite |
|
|
9120-CV14PRE-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14PRM-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14PRN-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14PRR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite |
|
|
9120-CV14PWE-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14PWN-M | Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID. |
|
|
9120-CV14PWR-M | Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite |
|