Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Module: DU3

DeviceNet-Module: DU3

DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Leistungsschnittstelle. Unterstützt Doppelmagnetventil-Adapter. Unterstützt die Überwachung der Luftzufuhr über einen Druckschaltereingang. Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Unterstützt NPN Lock, Unlock, Thermal 1 und RTL Sensoren (RTL Sensoren in Serie). Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DU3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten
  • (2) Mini-Steckverbinder für DeviceNet und Aux. Leistungsschnittstelle.
  • Unterstützt Doppelmagnetventil-Adapter.
  • Unterstützt die Überwachung der Luftversorgung über einen Druckschaltereingang.
  • Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom.
  • Unterstützt NPN Lock, Unlock, Thermal 1 und RTL Sensoren (RTL Sensoren in Serie).
  • Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenverhinderungsschaltung von ATI mit Sanftanlauffunktion schützt alle elektrischen Leistungskontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
  • Unterstützt werkzeugseitige TSI mit RFID-basiertem Sicherheitsschalter. Es können bis zu zwei (2) in Reihe geschaltete Sicherheitsschalter unterstützt werden. Drei (3) oder mehr in Reihe geschaltete Sicherheitsschalter können mit dem 9120-DU3SWITCHKIT (separat erhältlich) unterstützt werden.
  • Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Transparentes Polycarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Delrin-Dichtungen
  • Stiftblock aus Delrin.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung
Master Seite Gewicht 1.05 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.68 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DU3SWITCHKIT Zeichnung Zeichnungen Englisch
DU3-M,DU3-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Handbuch für das Steuer- und Signalmodul DU3 (passt zu DU2-T) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DU3-T DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Power Schnittstelle
9121-DU3-M DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Power Schnittstelle
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DU3-M DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Leistungsschnittstelle. Unterstützt Doppelmagnetventil-Adapter. Unterstützt die Überwachung der Luftzufuhr über einen Druckschaltereingang. Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Unterstützt NPN Lock, Unlock, Thermal 1 und RTL Sensoren (RTL Sensoren in Serie). Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DU3-T DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Steckern für DeviceNet und Aux. Power Interface und (1) M12 4-Pin Buchse zur Unterstützung des Thermal 1 NPN Eingangs. Unterstützt Lichtbogenschutz am Master und 0-F Tool-ID. Unterstützt werkzeugseitige TSI mit RFID-basiertem Sicherheitsschalter – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…