Produktmerkmale
Merkmale
- Diskreter Durchgang für DeviceNet und Auxiliary Power Signale.
- 4- und 5-polige ODVA-Standard-Ministecker.
- M12, 5-poliger DeviceNet-Schnittstellenstecker am Master-Modul für den Netzwerkabschluss und/oder als Netzwerkabgriff für die Fehlersuche.
- LEDs an Master und Tool zeigen das Vorhandensein von DeviceNet-Strom an.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
- Nitril-Dichtungen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
DeviceNet – 3 Ampere max. Hilfsenergie – 9 A max. |
| Master Seite Gewicht | 0.70 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.53 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 9 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-DR2 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-DR2-T | DeviceNet Pass-thru-Werkzeugmodul |
| 9121-DR2-M | DeviceNet Pass-thru Master Modul |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-DR2-M
- 9121-DR2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DR2-M | DeviceNet- und Hilfsenergie-Durchgangsmodul – Masterseite |
|
|
9121-DR2-T | DeviceNet- und Hilfsenergie-Durchgangsmodul – Werkzeugseite |
|