Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Durchgangsmodule: G5

DeviceNet-Durchgangsmodule: G5

19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem DeviceNet-Anschluss und 5-Positionen-Drehgelenk

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  G5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19-polig.
  • 5 Amp/250VAC Kapazität.
  • 5-poliger DeviceNet-Minifast-Anschluss.

Werkstoffe

  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Specification Value
Elektrische Leistung 3 Ampere/250VAC
Master-Seite Gewicht 0.16 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.12 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-G5 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-G5-M G19 Master-Modul mit 5-poligem DeviceNet-Anschluss
9120-G5-T G19 Werkzeugmodul mit 5-poligem DeviceNet-Anschluss
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-G5-M 19-poliges, 3A/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem DeviceNet-Anschluss und 5-Positionen-Drehgelenk – Masterseite
Werkzeugständer 9120-G5-T 19-poliges, 3A/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem DeviceNet-Anschluss und 5-Positionen-Drehgelenk – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…