Produktmerkmale
Merkmale
- 5-polig.
- Redundante Signale durch die Stiftleiste.
- 4 Ampere/125VDC.
- M12-Steckverbinder.
- Nur für QC-20, 21 und 60.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Staub- und Feuchtigkeitsschutz an den Kontakten.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Eloxiertes Aluminium
- Delrin®.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 Ampere/125VDC |
| Master Seite Gewicht | 0.07 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.07 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-KD5 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-KD5-M | Elektrisches Modul (vergossen) mit 1X M12 5-Pin Stecker – Master |
| 9120-KD5-T | Elektrisches Modul (vergossen) mit 1X M12 5-Pin Female Connector – Werkzeug |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-KD5-M
- 9120-KD5-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KD5-M | Elektrisches Modul mit (1) M12 5-Pin Stecker |
|
|
9120-KD5-T | Elektrisches Modul mit (1) M12 5-Pin Stecker |
|