Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Durchgangsmodule: RD5

DeviceNet-Durchgangsmodule: RD5

4 Amp/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem M12-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RD5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 5 Stifte.
  • 4 A/250 VDC max
  • Kleine Abmessungen mit Miniatur-MS-Schnelltrennsteckern.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 Ampere/250VDC max
Master Seite Gewicht 0.19 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.14 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RD5-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RD5-M elektrisches Modul 4A/250VDC mit 5-poligem M12-Stecker – Masterseite
9120-RD5-T elektrisches Modul 4A/250VDC mit 5-poligem M12-Stecker – Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RD5-M 4 Amp/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem M12-Stecker
Werkzeugständer 9120-RD5-T 4 Amp/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem M12-Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…