Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Durchgangsmodule: TDEA

DeviceNet-Durchgangsmodule: TDEA

DeviceNet-Pass-Through-Modul mit M12-Steckern Redundante Signale

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  TDEA
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19-poliger Block.
  • ODVA 5-Pin M12 Signal- und 4-Pin Minifast Power-Anschlüsse (Redundante Signale).
  • DeviceNet 4 Amp/250V; Aux. Leistung 5 A/600 V.
  • Elektrisches Modul zur Durchleitung von DeviceNet-, Bus- und Hilfsenergieanschlüssen.
  • Direkte Durchgangsverbindungen.
  • HINWEIS: Bei einigen QCs kann das TDEA-Modul über das Master/Tool-Gehäuse hinausragen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen ATI-Kundenbetreuer.
  • Bei der Verwendung am QC-110 besteht die Möglichkeit, dass die Luftzufuhranschlüsse an die Kante des TDEA-Moduls stoßen. Bitte wenden Sie sich an einen ATI-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Rhodiumbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Leistung DeviceNet – 4 Ampere/250V
Hilfsenergie – 5 A/600 V
Master-Seite Gewicht 0.44 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.35 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
TDEA-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-TDEA-M DeviceNet Pass-Through Master-Modul mit M12-Steckverbindern Redundante Signale
9120-TDEA-T DeviceNet Pass-Through Tool-Modul mit M12-Steckverbindern Redundante Signale
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-TDEA-M DeviceNet-Pass-Through-Modul mit M12-Steckverbindern Redundante Signale – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-TDEA-T DeviceNet Pass-Through-Modul mit M12-Steckverbindern Redundante Signale – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…