Produktmerkmale
Merkmale
- Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten. (ODVA-konformitätszertifiziert. Quick-Connect-kompatibel.)
- Ein integriertes Doppelmagnetventil (erhältlich auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- DB15 funktioniert nur mit JU6, JU7 Ventiladaptern.
- Unterstützt die Überwachung der Luftzufuhr über den Druckschaltereingang.
- Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
- Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
- Fünf (5) unabhängige Tool-ID (0-9) Schalter sind vorhanden.
- Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
- Kompaktes Design-Paket.
- Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
- Transparentes Polycarbonat-Fenster
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Delrin-Dichtungen
- Stiftblock aus Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Steuermodule – 24VDC Durchlaufsignale – 3 Amp/30VDC |
| Master-Seite Gewicht | 1.13 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.61 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| 9620-20-C-DB15 | Handbücher | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-DB10-T | Quick-Connect-fähiges DeviceNet-Modul, unterstützt die Lichtbogenvermeidung auf dem Master |
| 9121-DB15-M | Schnellanschlussfähiges DNet-Modul mit Lichtbogenvermeidung, ohne RTL-Bypass, mit Drucksensorik |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-DB10-T
- 9121-DB15-M
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-T | Quick Connect fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Lichtbogenschalter auf der Master – Werkzeugseite |
|
|
9121-DB15-M | Quick Connect-fähiges DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Stromversorgungsschnittstelle, TSI auf dem Werkzeug, kein RTL-Bypass, Lichtbogenschutz auf Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master (RTL-Sensoren in Serie). Einschließlich 3-Pin M8-Anschluss für die Überwachung des Luftversorgungsdrucks. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt – Master-Seite |
|