Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SA10

Diskrete Module: SA10

Diskret, 24-Pin MS3102 Stecker, unterstützt NPN Lock-, Unlock- und RTL-Sensoren (RTL in Serie), keine integrierte Ventilsteuerung, keine Tool-ID oder TSI am Werkzeug.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  SA10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Hinweis: Der SA10 unterstützt nur die Verwendung von NPN-Sensoren.
  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • MS-Anschlüsse für die Kundenschnittstelle sind vorhanden.
  • Ready-to-Lock- (R1 und R2 in Serie), Lock- und Unlock-Sensoreingänge (sinkend) sind vorhanden.
  • Bis zu 19 Signaldurchreichungen für den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste und dichtet die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit ab.
  • Ein Luftadaptermodul (Jxx) mit Verriegelungs- und Entriegelungsanschlüssen ist in der Regel in das SA10-M-Modul zur Betätigung des Werkzeugwechsler-Verriegelungsmechanismus integriert.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Deckel
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Stiftblock aus Delrin.
Specification Value
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.7 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.6 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung SA10-M 19 Durchgang
SA10-T 18 Durchgang
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-SA10 Zeichnungen Englisch
9620-20-C-SA10 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-SA10-T Diskreter, 24-poliger MS3102-Anschluss, keine Werkzeug-ID oder TSI, passt zu SA10-Master
9121-SA10-M Diskret, 24-Pin MS3102 Stecker, NPN Sensoren, RTL in Serie, kein integriertes Ventil
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SA10-M Diskretes Modul, 24-Pin MS3102 Stecker, unterstützt NPN Lock, Unlock und RTL Sensoren (RTL in Serie), keine integrierte Ventilsteuerung – Master Seite
Werkzeugständer 9121-SA10-T Diskretes Modul, 24-Pin MS3102 Stecker, keine Tool-ID oder TSI – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…