Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB2

Diskrete Module: VB2

Diskretes Modul, 26-pin Amphenol, 19-pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren und integriertes Ventil, TSI on Tool

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VB2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Discrete Signal Integrated Valve-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Für die Kundenschnittstelle sind Amphenol-Stecker in MS-Ausführung vorgesehen.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Bis zu 16 Signaldurchführungen für den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Werkzeug-ID (0-99) Kapazität.
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge vorhanden.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchgangssignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.82 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.63 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Verdrahtungsschema für VB2-M und VB3-T Zeichnungen Englisch
VB2 Familie Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB2-Familie Zeichnung der zu wartenden Teile Zeichnungen Englisch
VB2 Master mit VB2 Tool Pinout Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB2 Master mit VB3 Werkzeug Pinout Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB2 Master mit VB4 Werkzeug Pinout Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB2 Steuer- und Signalmodul Handbuch (inkl. VB2-T, VB3-T, VB4-T) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB2-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poligem Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren (verwendet einfaches oder doppeltes Magnetventil) **Unterstützt Werkzeugständerverriegelung auf der Werkzeugseite und funktioniert mit Werkzeugen der VB-Serie**
9121-VB2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB2-M Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, TSI auf Werkzeug (passt zu VB2-T, VB3-T oder VB4-T) – Masterseite
Werkzeugständer 9121-VB2-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB3-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 12 Durchgänge, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB4-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 8 Durchgänge, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…