Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB5

Diskrete Module: VB5

Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-poliger Block, werkzeugseitige Werkzeugständerverriegelung, 10 Durchgänge, NPN (sinkend), verriegelt, entriegelt und RTL-Sensoren

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VB5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Discrete Signal Integrated Valve-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Für die Kundenschnittstelle sind Amphenol-Stecker in MS-Ausführung vorgesehen.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verschiedene Typen sind auf dem Jxx-Ventiladaptermodul verfügbar) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Bis zu 10 Signaldurchführungen sind für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • NPN-Sensoreingänge (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoren werden unterstützt.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchgangssignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.80 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.62 kg
Anzahl der Pins insgesamt 16
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VB5-M,VB2-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB5-M,VB2-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB5-M Discrete Signal Master Modul mit 19-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren und integriertes Ventil
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB2-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB5-M Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-poliger Block, Werkzeugständerverriegelung, 10 Durchgänge, NPN (sinkend), verriegelt, entriegelt und RTL-Sensoren – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…