Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB8

Diskrete Module: VB8

Diskretes Modul, unterstützt L/U/R1/R2 NPN-Sensoren und integriertes Ventil, 37-Pin DDK-Stecker, TSI am Werkzeug, 0-7 Tool-ID

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VB8
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das integrierte Ventilmodul für diskrete Signale ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers und die Weiterleitung diskreter Signale an das End-of-Arm-Tooling.
  • 37-poliger DDK-Stecker in MS-Ausführung für die Kundenschnittstelle.
  • Ein integriertes, einfaches oder doppeltes Magnetventil (verfügbar auf dem Jxx-Ventiladapter mit Durchgangsmodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • NPN (sinkender Typ) Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge werden unterstützt.
  • Bis zu 25 Pass-Through-Signale für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit ab.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Werkzeug-ID (0-7) verfügbar.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Deckel aus Aluminium
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Stiftblock aus Delrin.
Specification Value
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.84 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.70 kg
Anzahl der Pins insgesamt 37
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-VB8 Zeichnungen Englisch
9620-20-C-VB8 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB8-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 37-poligem DDK-Anschluss, Werkzeugständerverriegelung, 0-7 Tool-ID
9121-VB8-M Discrete Signal Master Modul mit 37-poligem DDK-Stecker
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB8-M Diskretes Modul, unterstützt L/U/R1/R2 NPN-Sensoren und integriertes Ventil, 37-Pin DDK-Stecker, TSI am Werkzeug, 0-7 Tool-ID – Masterseite
Werkzeugständer 9121-VB8-T Diskretes Modul, 37-poliger DDK-Stecker, Werkzeugständerverriegelung, 0-7 Werkzeug-ID – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…