Produktmerkmale
Funktionen
- Das Modul „Discrete Signal Integrated Valve“ ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers sowie eine separate Remote-I/O-Durchgangsverbindung.
- Für die Kundenschnittstelle für diskrete Signale stehen Amphenol-Steckverbinder vom Typ MS zur Verfügung. Bis zu 16 Signal-Durchgangsanschlüsse stehen für den Kunden zur Nutzung bereit.
- Für die Remote-I/O-Kundenschnittstelle stehen 12-mm-Steckverbinder nach Industriestandard zur Verfügung.
- Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- Flexible Schutzmanschetten umgeben die Stiftblöcke und dichten die Verbindungen im gekoppelten Zustand gegen Feuchtigkeit ab.
- Die patentierte Tool-Stand-Interlock-Technologie (TSI) wird über einen Stecker am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkuppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
- Sensoreingänge für „Ready-to-Lock“ (R1 und R2), „Lock“ und „Unlock“ sind vorhanden.
- Kompakte Bauweise.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Nennleistung |
Steuersignale – 24 VDC-Durchgangssignale – 5 A/250 V Remote-I/O-Durchgangssignale – 4 A/250 V |
| Seitliches Gewicht des Masters | |
| Gewicht auf der Werkzeugseite | |
| Gesamtzahl der Pins | 16 |
| Beschreibung der Pins | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signaltyp |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-VD2-M | Mastermodul für diskrete Signale mit 19-poligem Durchgangsanschluss und Durchgangsanschluss für Allen-Bradley-Remote-I/O |
| 9121-VD2-T | Werkzeugmodul für diskrete Signale mit 19-poligem Durchgangsanschluss und Durchgangsanschluss für Allen-Bradley-Remote-I/O |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-VD2-M
- 9121-VD2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VD2-M | Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, Remote-I/O-Anschluss, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, TSI auf Werkzeug (passt zu VD2-T) – Masterseite |
|
|
9121-VD2-T | Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, Remote-I/O-Anschluss, 19-poliger Block, TSI am Werkzeug (passt zu VD2-M) – Werkzeugseite |
|