Produktmerkmale
Merkmale
- 5-polig.
- 5 Amp/150VAC Kapazität.
- M12, 5-Kontakt, B-codierter PROFIBUS-Stecker.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 Ampere/250VAC max. |
| Master Seite Gewicht | 0.20 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.15 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-RP5 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RP5-T | Diskretes PROFIBUS Pass-Through Tool-Modul mit B-kodiertem M12-Stecker |
| 9120-RP5-M | Diskretes PROFIBUS-Pass-Through-Master-Modul mit B-kodiertem M12-Stecker |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-RP5-M
- 9120-RP5-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RP5-M | Diskretes PROFIBUS-Durchgangsmodul mit B-kodiertem M12-Stecker – Masterseite |
|
|
9120-RP5-T | Diskretes PROFIBUS-Durchgangsmodul mit B-kodiertem M12-Stecker – Werkzeugseite |
|