Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: GBX

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: GBX

10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  GBX
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Plug-and-Play-M12-8-Pin-X-Code-Steckverbinder für Cat6/Cat6a-Industrie-Ethernet-Kabel sparen Zeit bei der Integration – kein Abisolieren, Crimpen oder Löten.
  • Konfigurierbarer Kabelausgang zwischen -90°, 0° und +90° radialer Position ermöglicht dem Benutzer die Optimierung der Kabelkonfektionierung/-verlegung, um die Kabelbeanspruchung zu reduzieren und die Systembetriebszeit zu maximieren.
  • Bis zu 1 Million Steckzyklen für den Einsatz in fortschrittlichen Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Prüfwesen und anderen.
  • Kompatibilität mit ATI Standard und Heavy-Duty QC Tool Changers und Utility Couplers für die Standardisierung von Modulen.
  • Unterstützt Power over Ethernet (PoE), Klasse III.
  • IP65-Schutz, wenn gekoppelt.

Werkstoffe

  • Beschichtetes Aluminiumgehäuse.
  • Stiftleiste und Montageadapter aus Acetal.
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte.
Specification Value
Elektrische Leistung Leistung: 0,6 A / 60 V
Signal: 10 Gbps / CAT6A
Master Seite Gewicht 0.113 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.109 kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-GBX Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-GBX-M 10 Gigabit Ethernet Durchgangsmodul, M12 X-kodiert, Master
9120-GBX-T 10 Gigabit Ethernet Durchgangsmodul, M12 X-kodiert, Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-GBXC-T 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert
Werkzeugständer 9120-GBX-M 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert
Werkzeugständer 9120-GBX-T 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…