Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: KE7

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: KE7

K-Style Ethernet (M12, 4-Pin D-codierte Buchse) und Power (M8, 3-Pin Buchse) Elektrisches Modul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  KE7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 4-polig – Ethernet, 3-polig – Strom.
  • 4 Ampere/125VAC Kapazität.
  • Ethernet – M12, 4-polig, D-codierte Ethernet-Buchse.
  • Stromversorgung – M8, 3-polige Buchse.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 4 Ampere/125VAC
Master Seite Gewicht 0.16 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.15 kg
Anzahl der Pins insgesamt 7
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-KE7 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-KE7-T K Style Ethernet (M12 4-Pin D-codierte Buchse) und Power (M8 3-Pin Buchse) Elektrisches Modul, Werkzeug
9120-KE7-M K Style Ethernet (M12 4-Pin D-codierte Buchse) und Power (M8 3-Pin Buchse) Elektrisches Modul, Master
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-KE7-M K-Style Ethernet (M12, 4-Pin D-codierte Buchse) und Power (M8, 3-Pin Buchse) Elektrisches Modul
Werkzeugständer 9120-KE7-T K-Style Ethernet (M12, 4-Pin D-codierte Buchse) und Power (M8, 3-Pin Buchse) Elektrisches Modul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…