Produktmerkmale
Merkmale
- 4-polig – Ethernet, 4-polig – Strom.
- 4 Ampere/125VAC Kapazität.
- Ethernet – M12, 4-polig, D-codierte Ethernet-Buchse.
- Stromversorgung – M8, 4-polige Buchse.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 Ampere/125VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.17 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.14 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-KE8 | Zeichnungen | Englisch |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-KE8-M
- 9120-KE8-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KE8-M | K Style Ethernet (M12 4-Pin D-codierte Buchse) und Power (M8 4-Pin Stecker) Elektrisches Modul |
|
|
9120-KE8-T | K Style Ethernet (M12 4-Pin D-codierte Buchse) und Power (M8 4-Pin Stecker) Elektrisches Modul |
|