Produktmerkmale
Merkmale
- Elektrisches Modul zur Durchleitung von 10/100-Mbit-Ethernet-Signalen und Hilfsenergieanschlüssen.
- Für Anwendungen, die die Durchleitung von Cat5e-Industrie-Ethernetkabeln erfordern.
- M12-Buchse, 4-poliger D-kodierter geschirmter Ethernet-Stecker.
- M12, 4-poliger +FE L-kodierter ungeschirmter Stromanschluss.
- Fingersichere Kontakte auf der Master-Seite.
- Schutzklasse IPX5, wenn gekoppelt.
- Unterstützt PoE+ Power over Ethernet Standard.
Werkstoffe
- Glasgefülltes Acetal-Gehäuse
- Eloxierte Aluminium-Abdeckplatten
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Signal (.6Amp/60V max.) Leistung (4Amp/63VDC max.) |
| Master Seite Gewicht | 0.07kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.06kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-ME10-M | ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code, Master-Seite |
| 9120-ME10-T | ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code, werkzeugseitig |
| 9120-ME10A-M | ME10A Elektrisches Modul, M8 D-Code, M8 A-Code, Master-Seite |
| 9120-ME10A-T | ME10A Elektrisches Modul, M8 D-Code, M8 A-Code, werkzeugseitig |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-ME10A-M
- 9120-ME10A-T
- 9120-ME10-M
- 9120-ME10-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ME10A-M | ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code |
|
|
9120-ME10A-T | ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code |
|
|
9120-ME10-M | ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code |
|
|
9120-ME10-T | ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code |
|