Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: RE5

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: RE5

Ethernet-Durchgangsmodul mit 4 Pins und Abschirmung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RE5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 4-polig.
  • 2 Ampere/60VAC Kapazität.
  • M12, 4-Kontakt, D-codierter Ethernet-Stecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 2 Ampere/60VAC maximal.
Master-Seite Gewicht 0.18 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.14 kg
Anzahl der Pins insgesamt 4
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-RE5 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RE5-T Ethernet-Pass-Through-Tool-Modul mit 4 Pins und Schirm
9120-RE5-M Ethernet-Pass-Through-Master-Modul mit 4 Pins und Schirm
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RE5-M Ethernet-Durchgangsmodul mit 4 Pins und Abschirmung
Werkzeugständer 9120-RE5-T Ethernet-Durchgangsmodul mit 4 Pins und Abschirmung

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…