Produktmerkmale
Merkmale
- 4-polige, D-kodierte Buchse an Master und Tool.
- Viton-Dichtungen.
- Vergossen.
Werkstoffe
- Gehäuse aus Aluminium.
- Passstifte aus Stahl.
- Abstandshalter aus Delrin.
- Viton-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 2 Ampere/60V |
| Master-Seite Gewicht | 0.27 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.18 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 4 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-S5EPD-V | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-S5EPD-M-V | S5EPD Master, Ethernet-Modul, Viton-Dichtungen, vergossen |
| 9120-S5EPD-T-V | S5EPD Werkzeug, Ethernet-Modul, Viton-Dichtungen, vergossen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-S5EPD-M-V
- 9120-S5EPD-T-V
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-S5EPD-M-V | Ethernet-Modul mit Viton-Dichtungen, vergossen – Master-Seite |
|
|
9120-S5EPD-T-V | Ethernet-Modul mit Viton-Dichtungen, vergossen – Werkzeugseite |
|