Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: TE

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: TE

Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  TE
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Elektrisches Modul zur Weiterleitung von CAT5e, 10/100-Mbit-Ethernet-Signalen und Hilfsstromanschlüssen.
  • M12-Buchse, 4-poliger D-codierter Ethernet-Stecker nach Industriestandard.
  • Verwendbar für EtherNet/IP und PROFINET Durchleitung.
  • HINWEIS: Bei einigen QCs kann das TE-Modul über das Master/Tool-Gehäuse hinausragen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an einen ATI-Kundenbetreuer.
  • HINWEIS: Bei Verwendung des QC-110 besteht die geringe Möglichkeit, dass die Luftversorgungsanschlüsse gegen die Kante des TE-Moduls stoßen. Bitte wenden Sie sich an einen ATI-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Rhodiumbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Ethernet-Stromkreis – 2 Ampere/60VAC max.
Hilfsstromkreis – 5 Ampere/600VAC max.
Master Seite Gewicht 0.49 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.37 kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
TE-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
TE-M mit TES-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-TE-M Ethernet Pass Through Master Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power
9120-TE-T Ethernet Pass Through Tool-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power
9120-TES-T Ethernet Pass-Through Tool Modul mit geraden Anschlüssen für Ethernet und Aux Power
9120-TES-M Axial ausgerichtetes Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-TE-M Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power
Werkzeugständer 9120-TES-M Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power
Werkzeugständer 9120-TES-T Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power
Werkzeugständer 9120-TE-T Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…