Produktmerkmale
Merkmale
- Elektrisches Modul zur Durchleitung von Ethernet Power, Auxiliary Power und Servo Power Verbindungen.
- M12-Kommunikationsanschlüsse nach Industriestandard, 4-polig, D-kodiert, für die Durchleitung von Ethernet-Signalen.
- HINWEIS: Bei einigen QCs kann das TME-Modul über das Master/Tool-Gehäuse hinausragen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an einen ATI-Kundenbetreuer.
- HINWEIS: Bei Verwendung des QC-110 besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Luftzufuhranschlüsse an die Kante des TME-Moduls stoßen. Bitte wenden Sie sich an einen ATI-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Rhodiumbeschichtete Feder und Kontaktstifte
- Nitril-Dichtungen.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Ethernet-Stromkreis – 2 A/150 V Aux-Stromkreis – 6 A/250 V Servo-Stromkreis – 6 A/250 V |
| Master Seite Gewicht | 0.40 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.37 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 31 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| TME-Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-TME-T | Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet, Aux Power und Servo Power |
| 9120-TME-M | Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet, Aux Power und Servo Power |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-TME-M
- 9120-TME-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TME-M | Durchgangsmodul mit Anschlüssen für Ethernet, Aux Power und Servo Power – Master-Seite |
|
|
9120-TME-T | Durchgangsmodul mit Anschlüssen für Ethernet, Hilfsenergie und Servospannung – Werkzeugmodul |
|