Produktmerkmale
Merkmale
- Elektrisches Modul zur Übertragung von PROFINET-Signalen zusammen mit Hilfsenergieanschlüssen.
- Industriestandard M12, 4-poliger D-codierter Stecker für PROFINET-Schnittstelle.
- 5-poliger Mini-Steckverbinder für die Hilfsenergie.
- HINWEIS: Bei einigen QCs kann das TP-Modul über das Master/Tool-Gehäuse hinausragen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an einen ATI-Kundenbetreuer.
- HINWEIS: Bei der Verwendung am QC-110 besteht die geringe Möglichkeit, dass die Luftzufuhranschlüsse an die Kante des TP-Moduls stoßen. Bitte wenden Sie sich an einen ATI-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Rhodiumbeschichtete Feder und Kontaktstifte
- Nitril-Dichtungen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
PROFINET-Stromkreis – 2 Ampere/60VAC max. Hilfsstromkreis – 5 A/600 VAC max. |
| Master-Seite Gewicht | 0.50 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.38 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 9 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-TPD-M
- 9120-TPD-T
- 9120-TP-M
- 9120-TP-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TPD-M | PROFINET Durchgangsmodul mit Anschlüssen für PROFINET und Aux Power, 5-Pin Aux Power |
|
|
9120-TPD-T | PROFINET Durchgangsmodul mit Anschlüssen für PROFINET und Aux Power, 5-Pin Aux Power |
|
|
9120-TP-M | PROFINET Durchgangsmodul mit Anschlüssen für PROFINET und Aux Power, 5-Pin Aux Power |
|
|
9120-TP-T | PROFINET Durchgangsmodul mit Anschlüssen für PROFINET und Aux Power, 5-Pin Aux Power |
|