Steuer- und Signalmodule

EtherNet/IP-Module: DKF

EtherNet/IP-Module: DKF

EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, unterstützt DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP Quick Connect

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: DKF
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Integrierte EtherNet/IP-Schnittstelle unterstützt Quick Connect.
  • Integrierter verwalteter Ethernet-Switch.
  • Integrierter Webserver für die Konfiguration des Werkzeugwechslers und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
  • Jeweils ein (1) M12-Ethernet-Anschluss am Master- und Werkzeugmodul.
  • Ein standardmäßiger 4-poliger Mini-Steckverbinder ist an den Master- und Werkzeugmodulen für den Anschluss an die Hilfsspannung vorhanden.
  • ATIs Lichtbogenschutzschaltung (zum Patent angemeldet) schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
  • Werkzeug-ID, einstellbar von 0 bis 9.
  • Interner Stiftblock für elektrische Anschlüsse am Ventil.
  • Multifunktionales Design erfordert weniger Kabel und Stecker und ermöglicht eine kompakte Montage.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler nur dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchgangssignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.93 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.61 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart Ethernet/IP
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DKF-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DKF-M,DKQ-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DKF Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DKF-M DKF EtherNet/IP-Master-Modul mit integriertem Ethernet-Switch
9121-DKF-T DKF EtherNet/IP Werkzeugmodul mit 0-9 Tool-ID
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DKF-M EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, unterstützt DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP Quick Connect, Input und Aux. Stromdurchgang, TSI auf Werkzeug. M12 D-kodierte Buchse für die Ethernet-Kommunikation, 4-poliger Mini-Stecker für die Stromversorgung des Steuermoduls, 4-poliger Mini-Stecker für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromversorgung. Lock, Unlock und RTL-Sensing mit LED-Kabeln am Master und Tool-ID vom Tool-Modul werden ebenfalls unterstützt. Lichtbogenschutzschaltung für geschalteten und ungeschalteten AUX-Strom – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DKF-T EtherNet/IP-Modul, unterstützt 0-9 Tool-ID durch das Master-Modul, Ethernet-Port und AUX-Power-Pass-Through, TSI am Werkzeug. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Buchse für geschaltete und ungeschaltete AUX-Versorgung, M12 4-Pin Buchse zur Unterstützung von TSI am Werkzeug – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…