Steuer- und Signalmodule

PROFINET-Module: DL12

PROFINET-Module: DL12

PROFINET-Modul mit integriertem Ethernet-Switch. D-kodierter 4-poliger M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-poliger Mini-Stecker für geschaltete und ungeschaltete Hilfsenergie. Lichtbogenschutz für geschaltete und ungeschaltete Hilfsenergie. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Werkzeug-ID vom Werkzeugmodul wird ebenfalls unterstützt. Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DL12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die DL12-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über eine PROFINET-Schnittstelle.
  • Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers über ein einziges PROFINET-Kabel und den Anschluss nachgeschalteter PROFINET-Geräte.
  • Die Master- und Tool-Module verfügen über einen 5-poligen Minifast-Steckverbinder für den Anschluss an die Stromversorgung.
  • Die Master- und Tool-Module verfügen über einen D-codierten M12-Steckverbinder für den Anschluss an PROFINET.
  • Lichtbogenschutz für US1- und US2-Stromversorgung, Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master.
  • 5-stellige Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt (0-99999).
  • Muss JR4, JT7, JU4 oder JU5 Ventiladapter verwenden, um den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers zu steuern.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte.
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Leistung Stromdurchlass – 10 Ampere
Signal – 3 A/30 VDC max.
Master Seite Gewicht 1.19 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.65 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart PROFINET
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-DL12 Zeichnungen Englisch
9620-20-C-DL12 Handbücher Englisch
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DL12-M PROFINET-Modul mit integriertem Ethernet-Switch. D-kodierter 4-poliger M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-poliger Mini-Stecker für geschaltete und ungeschaltete Hilfsenergie. Lichtbogenschutz für geschaltete und ungeschaltete Hilfsenergie. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Werkzeug-ID vom Werkzeugmodul wird ebenfalls unterstützt. Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DL12-T PROFINET Modul mit D-codiertem 4-poligem M12 Stecker für PROFINET, 5-poligem Mini-Stecker für Hilfsenergie; unterstützt Arc Prevention; 5-poliger M12 Stecker zur Unterstützung von TSI am Werkzeug und 5 unabhängige Schalter Tool-ID – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…