Steuer- und Signalmodule

PROFINET-Module: DL16

PROFINET-Module: DL16

PROFINET-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, D-codierter 4-Pin-M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-Pin-Mini-Stecker für US1- und US2-Stromversorgung, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für US1- und US2-Stromversorgung. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DL16
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die DL16-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über PROFINET.
  • Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers und den Anschluss nachgeschalteter PROFINET-Geräte über ein einziges PROFINET-Kabel.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Tool-Modul bereitgestellt. Durch die Integration eines Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt die Stromkontakte während des An- und Abkoppelns vor Schäden.
  • Fünf (5) unabhängige Werkzeug-ID-Schalter (0-99999) sind vorhanden.
  • Sensoreingänge für Verriegelungsbereitschaft (R1 und R2), Verriegelung und Entriegelung sind vorhanden.
  • Integrierter Webserver

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Leistung Hilfsenergie: 9 Ampere / 20-29 VDC
PROFINET: 1 Ampere / 30 VDC max
Hinweis: Lichtbogenschutz wird auf US1 und US2 angewendet
Master-Seite Gewicht 0.98 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.98 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart PROFINET
Herunterladen Beschreibung
9121-DL13-T D-kodiert 4-Pin M12, 5-Pin Mini, TSI, Arc Prev
9121-DL16-M D-kodiert 4-Pin M12, 5-Pin Mini, TSI, Arc Prev. Sperren/Entriegeln/RTL-Erkennung, LED-Kabel
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DL13-T Das PROFINET-Modul bietet (1) Ethernet-Anschluss und unterstützt Tool-ID durch das Master-Modul. D-kodierter 4-poliger M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-poliger Mini-Stecker für US1- und US2-Versorgung, 4-poliger M12-Stecker für TSI-Schalter, Tool-ID 0-99999 einstellbar mit Rändelschaltern. Unterstützt Lichtbogenprävention auf der Master – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-DL16-M PROFINET-Master-Modul mit integriertem Ethernet-Switch und Web-Enabled, D-codierter 4-Pin-M12-Stecker für Profinet-Kommunikation, 5-Pin-Mini-Stecker für US1- und US2-Stromversorgung, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für US1- und US2-Stromversorgung. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Werkzeug-ID vom Werkzeugmodul wird ebenfalls unterstützt. Kompatibel mit DL13-T, mit zwei Stiften

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…