Steuer- und Signalmodule

PROFINET-Module: DL4

PROFINET-Module: DL4

PROFINET Modul mit RJ45 Push-Pull Ethernet und 5-Pin Push-Pull Power Steckverbinder, Arc Prevention. 0-99999 Werkzeug-ID. TSI auf der Werkzeugseite.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DL4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die DL4-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über PROFINET.
  • Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers und den Anschluss nachgeschalteter PROFINET-Geräte über ein einziges PROFINET-Kabel.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Tool-Modul bereitgestellt. Durch die Integration eines Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt die Stromkontakte während des An- und Abkoppelns vor Schäden.
  • Fünf (5) unabhängige Werkzeug-ID-Schalter (0-99999) sind vorhanden.
  • Sensoreingänge für Verriegelungsbereitschaft (R1 und R2), Verriegelung und Entriegelung.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Leistung US1 und US2 Stromversorgung – 10 Amp/12-30VDC
Master Seite Gewicht 1.11 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.79 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart PROFINET
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-DL4 Zeichnungen Englisch
9630-20-DL4M DL14T Zeichnungen Englisch
9620-20-C-DL4 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DL4-T DL4 PROFINET Steuermodul – Werkzeugseite
9121-DL4-M DL4 PROFINET Steuermodul – Master-Seite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DL14-T Das PROFINET Tool-Modul verfügt über einen Ethernet-Anschluss und unterstützt Tool-ID durch das Master-Modul. RJ45 Push-Pull Stecker für Ethernet, 5-Pin Push-Pull Stecker für US1 und US2 Power, M12 5-Pin Buchse zur Unterstützung der RFID basierten TSI am Tool, Tool-ID 0-99999 einstellbar mit Daumenschalter. Unterstützt Lichtbogenprävention auf dem Master. Kompatibel mit DL4-M – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-DL4-M PROFINET-Modul mit Ethernet-Switch, RJ45 Push-Pull-Anschluss für Ethernet-Kommunikation, 5-Pin Push-Pull-Anschluss für US1/US2-Stromversorgung, Lichtbogenschutz für US1/US2-Stromversorgung. M12 5-Pin Buchse für Klaschka Sicherheitsschalter, TSI, Lock/Unlock/RTL Erkennung mit LED Kabeln – Master Seite
Werkzeugständer 9121-DL4-T Das PROFINET-Modul verfügt über einen Ethernet-Anschluss und unterstützt Tool-ID durch das Master-Modul. RJ45 Push-Pull Anschluss für Ethernet, 5-Pin Push-Pull Anschluss für US1/US2 Power, Tool-ID 0-99999 einstellbar mit Rändelschaltern – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…