Produktmerkmale
Merkmale
- Die CYE1-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über PROFINET
- Schnelle Fehlersuche: Der integrierte Webserver ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Kommunikationskonfiguration und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
- Alles in einer Gesamtlösung: Zusammen mit dem ATI-Ventiladapter zur Steuerung des Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- Sicherheit geht vor: Verwendet die von ATI patentierte Tool Stand Interlock (TSI) Technologie. Durch die Integration eines Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
- Hohe Zuverlässigkeit: Die Lichtbogenverhinderungsschaltung von ATI schützt die Stromkontakte vor Beschädigungen beim An- und Abkoppeln.
- Prozessüberprüfung: Eingebauter Werkzeug-ID-Schalter und verriegelungsbereite, verriegelte und entriegelte Sensoreingänge sorgen für maximale Informationen über den Status Ihrer End-of-Arm-Werkzeuge und Ihres Werkzeugwechslers.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Eingangsleistung: 4A, 21,6-30V Ausgangsleistung: 7A, 20-30V |
| Master Seite Gewicht | 1.73 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.66 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 50 °C |
| Signalart | PROFINET |