Hochstrom-Module

Hochstrom-Module: PA22

Hochstrom-Module: PA22

Hochstrommodul mit (3) 200-Ampere-Kontakten, direkter Robifix-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PA22
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Hohe Strombelastbarkeit; geeignet für bis zu 180 Ampere und bis zu 800 Volt für die Versorgung von Kundenwerkzeugen. Siehe Elec. Bewertung für weitere Details.
  • ATIs patentierte Konus-Stecktechnik bietet eine große Kontaktfläche für Hochstromanwendungen und ermöglicht gleichzeitig die Stromübertragung vom Master zum Werkzeug mit ausgezeichneten Ausrichtungsmöglichkeiten und geringeren Abnutzungseigenschaften im Vergleich zu Stift und Buchse.
  • Rückwärtskompatibles Design zum Anschluss an die Hochstrommodule PA20 und PA21.
  • Die Kontaktspitzen können leicht ausgetauscht und gewartet werden.
  • Versenkte Kontakte auf der Master-Seite verhindern unbeabsichtigten Kontakt.
  • Das modulare Design ermöglicht Kabelanschlüsse auf der linken oder rechten Seite, um die Roboterverkleidung und die Vielseitigkeit zu verbessern (siehe Leitfaden zur Teilenummerierung).
  • Direkte RobiFix-Verbindungen zur Roboterausrüstung und zum Werkzeug.

Werkstoffe

  • Galvanisierte Kupferkontakte.
  • Aluminium-Montageplatte, G10/FR4-Isolatoren.
  • Delrin-Montageplatte.
Specification Value
Elektrische Leistung Das PA22-Mastermodul hat eine Nennleistung von 180A/800V, die durch den RobiFix-Steckverbinder (Nennleistung 150A/600V) begrenzt wird.
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 3
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 101 °C
Typ Hochstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9121-PAE-T Zeichnungen Englisch
9630-20-PA22RAM PA21RAPT Zeichnungen Englisch
9620-20-F-PA22RAM PA21RAPT Handbücher Englisch
9640-20-1121 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-PA21LAP100-T 9121-PA21LAP100-T
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA22LA-M PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robifix-Anschluss, Master, linke Einspeisebuchse
9121-PA21RAP100-T 9121-PA21RAP100-T
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA22RA-M PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robfix-Anschluss, Master, rechte Einspeisebuchse
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PA21LAP1.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 1,0 Meter RobiFix Pigtail, linke Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21LAP2.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 2,0 Meter RobiFix Pigtail, linke Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21L-T PA21 Werkzeugmodul mit (3) Kontakten, 200 A, linke Einspeisung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21RAP1.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 1,0 Meter RobiFix Pigtail, rechte Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21RAP2.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 2,0 Meter RobiFix Pigtail, rechte Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21R-T Hochstrommodul, (3) Kontakte, 200 A, rechte Einspeisung – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PA22LA-M PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robifix-Anschluss, Master, linke Einspeisebuchse
Werkzeugständer 9121-PA22RA-M PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robifix-Anschluss, Master, rechte Einspeisebuchse
Werkzeugständer 9121-PAE-T Schutzabdeckung – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…