Hochstrom-Module

Hochstrom-Module: PC5

Hochstrom-Module: PC5

Leistungsmodul, 150 Ampere, 5-Kontakt, #4 Kontaktsockel

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PC5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Entwickelt für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden.
  • Fünf (5) rhodinierte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 150 Ampere übertragen kann.
  • Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
  • Verlängerter Mittelstift für Schutz bei der ersten Verknüpfung/letzten Unterbrechung.
  • Die Kontaktsockel sind für Kabel von #6 bis #4 AWG ausgelegt.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontakte.
Specification Value
Elektrische Leistung 150 Ampere
Master Seite Gewicht 1.49 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.53 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Hochstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-PC5 Zeichnungen Englisch
9620-20-F-PC5 Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-2469 Montageplatte, PG29, 18-25mm, PC5
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PC5-M Leistungsmodul, 150A, 5-Kontakt, #4 Kontaktsockel – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PC5-T Leistungsmodul, 150A, 5-Kontakt, #4 Kontaktsockel – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…