Hochstrom-Module

Primärstrom-Module: PA16

Primärstrom-Module: PA16

(3) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PA16
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Konzipiert für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden unter Verwendung von #2AWG (oder 35mm2) Kabel.
  • Drei (3) rhodinierte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 200 Ampere übertragen kann.
  • Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
  • Verlängerter Mittelstift zum Schutz vor Erstkontakt/Last Break.
  • 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 und PG36 Anschlussplatten sind derzeit verfügbar.
  • Versetzte Kontaktsockel für die Verwendung mit dickwandigen #2AWG-Kabeln.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontakte.
Specification Value
Elektrische Leistung 200 Amp/600V @ 100% Einschaltdauer
Master Seite Gewicht 1.32 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.27 kg
Anzahl der Pins insgesamt 3
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Primärstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9121-PAA-T Zeichnungen Englisch
9630-20-PA16 Zeichnungen Englisch
9620-20-F-PA16 Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-1238 1-1/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Werkzeugständer 9005-20-1239 1-1/2 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Werkzeugständer 9005-20-1274 PG29 Montageplatten-Bausatz
Werkzeugständer 9005-20-1528 Bausatz PG36 Montageplatte
Werkzeugständer 9005-20-1856 satz 1-1/4 NPT-Winkelverschraubungsplatte
Werkzeugständer 9005-20-8849 Nicht leitfähiger 3x M20 Montageplatten-Satz mit Kabelgriffen, 5-13mm Kabelbereich
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PA16-M (3) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PA16-T (3) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…