Produktmerkmale
Merkmale
- Entwickelt für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden.
- Drei (3) versilberte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 600 Ampere übertragen kann.
- Die Spannung sollte 800 Volt nicht überschreiten.
- Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
- Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
- Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
- Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
- Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
- Verlängerter Mittelstift zum Schutz vor Erstkontakt/Last Break.
Werkstoffe
- Versilberte Kontakte.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 600 Amp/800V @ 100% Einschaltdauer |
| Master Seite Gewicht | 2.75 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 2.26 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Primärstrom-Module |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-PH3-T | Elektrowerkzeugmodul mit (3) 600A, 800V Kontakten, #2 bis #4/0 Kabel |
| 9121-PH3-M | Power Master Modul mit (3) 600A, 800V Kontakten, #2 bis #4/0 Kabel |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9005-20-1948
- 9005-20-1954
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1948 | (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz |
|
|
9005-20-1954 | (3) 1″ NPT-Anschlussplatten-Satz |
|
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-PH3-M
- 9121-PH3-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PH3-M | Leistungsmodul, (3) 600A, 800V Kontakte, #2 bis #4/0 Kabel – Masterseite |
|
|
9121-PH3-T | Leistungsmodul, (3) 600A, 800V Kontakte, #2 bis #4/0 Kabel – Werkzeugseite |
|