Hochstrom-Module

Hochstrom-Module: PY4X

Hochstrom-Module: PY4X

das Hochstrommodul der Serie 9128 ist ein kompaktes, leichtes Design mit dem neuen Kontaktdesign von ATI. Das neue Kontaktdesign bietet eine große Kontaktfläche für Hochstromanwendungen und ermöglicht es dem Kunden, den Strom vom Master auf das Werkzeug zu übertragen und gleichzeitig den Verschleiß zu reduzieren.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: PY4X
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen

Produktmerkmale

Merkmale

  • Kompaktes Hochstrommodul: 40 % geringere Größe und 70 % geringeres Gewicht im Vergleich zu aktuellen Modulen
  • Das neue Kontaktdesign minimiert die Kontakttrennkraft, so dass sich das Modul leicht und ohne Durchbiegung koppeln lässt.
  • Verlängerter Mittelkontakt für First-to-mate und Last-to-break.
  • Integrierte gecrimpte Ringkabelschuhanschlüsse für schnelle Kabelvorbereitung und Installation.
  • Hauptkörper mit Kontakten und Kabelgriffen aus Verbundwerkstoff, V0-zertifiziertem Material für beste Isolierung zwischen Hochstromkontakten.
  • Rückseitige Abdeckung aus faserverstärktem Verbundwerkstoff zum Schutz der Kontakte und Klemmen und aus V0-zertifiziertem Material zum Schutz vor Schweißhitze.
  • Die Kontakte sind für einen einfachen Austausch mit nur wenigen Teilen ausgelegt.

Werkstoffe

  • Verbundwerkstoff, V0-zertifiziert
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 210 Ampere/1000V max
Master Seite Gewicht 0.39 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.34 kg
Anzahl der Pins insgesamt 3
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Hochstrom-Module

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…