Servo-Module

Servo-Module: EA12

Servo-Module: EA12

Servomodul mit (1) Phoenix Contact HEAVYCON EVO Steckverbinder mit (1) 5-poligem Leistungseinsatz und (1) RJ45 Signaleinsatz

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EA12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Leitet die elektrische Leistung und die Signalanschlüsse an einen Transgun-Servomotor weiter.
  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Verdrahtung hat eine EMI/RF-Abschirmung, um sie vor Störungen zu schützen.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
  • Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin®-Anschlussplatten
  • Nitril-Dichtungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Delrin®-Blöcke
Specification Value
Elektrische Leistung Leistung – 10 A/400 V; Signal – 1 A/50 V
Master Seite Gewicht 1.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.09 kg
Anzahl der Pins insgesamt 17
Pins Beschreibung Leistung – 7
Signal – 10
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-EA12 Zeichnungen Englisch
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EA12-M Servomodul mit (1) Phoenix Contact HEAVYCON EVO Steckverbinder mit (1) 5-poligem Leistungseinsatz und (1) RJ45-Stecker Signaleinsatz – Master
Werkzeugständer 9121-EA12-T Servomodul mit (1) Phoenix Contact HEAVYCON EVO-Steckverbinder mit (1) 5-poliger Buchsenleiste für die Stromversorgung und (1) RJ45-Buchsenleiste für die Signalübertragung – Werkzeug

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…