Servo-Module

Servo-Module: EF16

Servo-Module: EF16

Servomodul mit (3) Amphenol-Steckverbindern und (2) M12-Eurofast-Steckverbindern auf der Masterseite und (3) Amphenol-Steckverbindern und (2) M12-Eurofast-Steckverbindern und (1) 1/2-20 UNF Microfast-Steckverbinder auf der Werkzeugseite

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EF16
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Führt Strom- und Signalverbindungen zu einem Transgun-Servomotor.
  • Strom- und Signalkabel können separat verlegt werden.
  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Verkabelung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
  • Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.
  • FANUC/MILCO-Verdrahtung.
  • 4-Draht-M12-Stecker für Temperaturmessung und Sekundärspannung.
  • 3-adriger M12-Stecker für Batterie-Backup auf der Werkzeugseite.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin® Anschlussplatten
  • Nitril-Dichtungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Blöcke aus Ultem® und Delrin®.
Specification Value
Elektrische Leistung Motorstrom – 13 Ampere, 500VAC/700VDC max.
Geberstrom – 3 Ampere, 250VAC/30VDC max.
Master-Seite Gewicht 1.27 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.18 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Pins Beschreibung Leistung – 7
Signal – 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Servomodul 3-polige Batterie-Backup-Zeichnung Zeichnungen Englisch
EF16 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-EF16-T Werkzeug-Servomodul mit 3 Amphenol- und (3) M12-Steckern
9121-EF16-M Master-Servomodul mit 3 Amphenol- und (2) M12-Steckern
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EF16-M Servomodul mit (3) Amphenol-Steckern und (2) M12-Eurofast-Steckern – Masterseite
Werkzeugständer 9121-EF16-T Servomodul mit (3) Amphenol-Steckverbindern und (2) M12 Eurofast-Steckverbindern und (1) 1/2-20 UNF Microfast-Steckverbinder – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…