Servo-Module

Servo-Module: EF17

Servo-Module: EF17

Fanuc-Servomodul mit 7-poligem Motorstrom-/Brk-Anschluss und Batterie-Backup

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EF17
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Führt Strom- und Signalverbindungen zu einem Transgun-Servomotor.
  • Strom- und Signalkabel können separat verlegt werden.
  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Verkabelung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
  • Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.
  • Batterie-Backup-Anschluss am Werkzeugmodul.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin® Anschlussplatten
  • Nitril-Dichtungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Blöcke aus Ultem® und Delrin®.
Specification Value
Elektrische Leistung Motorstrom – 13 Ampere, 500VAC/700VDC max.
Geberstrom – 3 Ampere, 250VAC/30VDC max.
Master Seite Gewicht 1.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.16 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Pins Beschreibung Leistung – 7
Signal – 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-20-2171 Zeichnungen Englisch
9630-20-BATTERIE-BACKUP-3-POLIG Zeichnungen Englisch
9630-20-EF17 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-EF17-M Fanuc Servo-Master-Modul mit 7-poligem Motor Power/Brk-Anschluss und Batterie-Backup
9121-EF17-T Fanuc Servo-Werkzeugmodul mit 7-poligem Motor Power/Brk-Anschluss und Batteriepufferung 3
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EF17-M Fanuc-Servomodul mit 7-poligem Motorstrom-/Brk-Anschluss und Batterie-Backup – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-EF17-T Fanuc-Servomodul mit 7-poligem Motorstrom-/Brk-Anschluss und Batterie-Backup – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…