Produktmerkmale
Merkmale
- Führt Strom- und Signalverbindungen zu einem Transgun-Servomotor.
- Strom- und Signalkabel können separat verlegt werden.
- Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
- Die Verkabelung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
- Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Delrin®-Anschlussplatten
- Nitril-Dichtungen
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Motorstrom – 13 Ampere, 500VAC/700VDC max. Geberstrom – 3 Ampere, 250VAC/30VDC max. |
| Master Seite Gewicht | 1.18 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.02 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 26 |
| Pins Beschreibung |
Leistung – 7 Signal – 19 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-EF19 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-EF19-M | Fanuc Servo Master Modul mit 4-poliger Stromversorgung, 17-poligem Encoder, keine Bremse, keine Batterie |
| 9121-EF19-T | Fanuc Servo Tool Modul mit 4-poliger Stromversorgung, 17-poligem Encoder, ohne Bremse, ohne Batterie 1 |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-EF19-M
- 9121-EF19-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF19-M | Fanuc-Servomodul mit 4-poligem Leistungsanschluss – Masterseite |
|
|
9121-EF19-T | Fanuc Servomodul mit 4-poligem Leistungsstecker – Werkzeugseite |
|