Produktmerkmale
Merkmale
- Verbindet Strom-, Brems- und Signalanschlüsse mit einem Transgun-Servomotor.
- Werkzeugseite unterstützt optionales Batterie-Backup für Servomotor-Encoder.
- Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
- Die Verdrahtung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
- Berührungssichere Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Delrin®-Anschlussplatten
- Nitril-Dichtungen
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Blöcke aus Ultem® und Delrin®.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Stromversorgung – 13 A/500 VAC max. Signal (10-polig) – 3 Ampere/200VAC max. Signal (4-polig) – 4 A/250 VAC max. Batterie – 4 A/250 VDC |
| Master Seite Gewicht | 1.27 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.13 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Pins Beschreibung |
Leistung – 3 und 4 Signal – 10 und 4 Batterie – 3 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-EF61-M
- 9121-EF61-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF61-M | Servomodul mit (1) 10-poligem JAE-Stecker, (1) 4-poligem Amphenol-Stecker, (1) 3-poligem Amphenol-Stecker und (2) M12 Eurofast-Steckern. – Master-Seite |
|
|
9121-EF61-T | Servomodul mit (1) 10-poligem JAE-Stecker, (1) 4-poligem Amphenol-Stecker, (1) 3-poligem Amphenol-Stecker und (2) M12 Eurofast-Steckern. – Werkzeugseite |
|