Produktmerkmale
Merkmale
- Führt Strom- und Signalverbindungen zum Servomotor der ARO-Schweißzange.
- Strom- und Signalkabel können separat am Werkzeug verlegt werden.
- Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
- Die Signalkabel sind zum Schutz vor Störungen mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
- Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Anschlussplatten aus Acetal
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Stiftblöcke aus Acetal.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Leistung (P1) – 10 A/400 V Signal (S1 – Geberpins, FG) – 2,1 A/50 V Signal (S1 – andere Pins) – 3 A/50 V Signal (S2) – 4 A/250 V |
| Master Seite Gewicht | 1.24 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Anzahl der Pins insgesamt | 15 |
| Pins Beschreibung |
Leistung (P1) – 4 Signal (S1) – 8 (Master) / 9 (Werkzeug) Signal (S2) – 3 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-EF64-M | Servomodul, (1) 4-poliger JAE-Stromanschluss, (1) 10-poliger JAE-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-codierter Signalanschluss, Master |
| 9121-EF64-T | Servomodul, (1) 12-poliger Harting-Stromanschluss, (1) 21-poliger Harting-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-codierter Signalanschluss, Werkzeug |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-EF64-M
- 9121-EF64-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF64-M | (1) 4-poliger JAE-Stromanschluss, (1) 10-poliger JAE-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-kodierter Signalanschluss |
|
|
9121-EF64-T | (1) 12-poliger Harting-Stromanschluss, (1) 21-poliger Harting-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-kodierter Signalanschluss |
|