Produktmerkmale
Merkmale
- Führt Strom- und Signalverbindungen zu einem Transgun-Servomotor.
- Strom- und Signalkabel können separat verlegt werden.
- Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
- Die Verkabelung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
- Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.
- FANUC/MILCO-Verdrahtung.
- 4-Draht-M12-Stecker für Temperaturmessung.
- Interne 4-polige Klemmleiste für Hilfsverdrahtung.
- Zugentlastung für das Kabel der Hilfsverdrahtung.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Delrin®-Anschlussplatten
- Nitril-Dichtungen
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Blöcke aus Ultem® und Delrin®.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Motorstrom – 13 Ampere, 500VAC/700VDC max. Geberstrom – 3 Ampere, 250VAC/30VDC max. |
| Master Seite Gewicht | 1.27 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.20 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 26 |
| Pins Beschreibung |
Leistung – 7 Signal – 19 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-EF9M EF24T | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-EF56-T | Fanuc Werkzeug-Servomodul mit 4-poliger Buchse für die Stromversorgung, 17-poliger Buchse für den Encoder, M12-Übertemperaturanschluss, 5-poliger Buchse für die Batteriesicherung, ohne Bremse. Kompatibel mit EF9 Master. |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-EF24-T
- 9121-EF56-T
- 9121-EF9-M
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF24-T | Servomodul mit 4-poligem Stromanschluss, 17-poligem Geberanschluss, Übertemperatur- und Adaptivschweißanschlüssen, Batteriepufferung, keine Bremse – werkzeugseitig |
|
|
9121-EF56-T | Servomodul mit 4-poliger Buchse für Stromversorgung, 17-poliger Buchse für Encoder, M12-Übertemperaturstecker, 5-poliger Buchse für Batterie-Backup, ohne Bremse – Werkzeugseite |
|
|
9121-EF9-M | Servomodul-Baugruppe mit FANUC/MILCO-Spezifikationen mit (2) Amphenol-Steckverbindern, (1) M12-Steckverbinder und 4-poliger Klemmleiste – Masterseite |
|